Box Enclosures
Grip-Tech Slope Large
Grip-Tech Slope Large
Box Enclosures
Grip-Tech Slope Large
Grip-Tech Slope Large
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
AKH94NQDH
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
PL
Reset filters
Podgląd obrazu
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
nazwa
NAME
Numer części
PART_NUMBER
Rozmiar w calach
SIZE_IN_INCHES
Rozmiar w mm
SIZE_IN_MM
Typ akumulatora
BATTERY_TYPE
Waga-Lbs
WEIGHT_LBS
Materiał
MATERIAL
Zgodność z RoHS
ROHS_COMPLIANT
Klasa ochrony
PROTECTION_CLASS
1
AKH94NQDH
Grip-Tech Slope Large
430-12
10.0L x 5.55W x 2.25H
254L x 141W x57H mm
4AA, 9V, 2-9V, 2AA lub brak
0.6
PC, UL 94 V2
Tak
IP65 / NEMA 4 [X] z zestawem uszczelniającym
Pokaż widok skompresowany (1 produktów)
Informacja o części
Podobne części
Request for quote (RFQ)
Box Enclosures
- Grip-Tech Slope Large
kolejny numer
AKH94NQDH
Ostatnia aktualizacja
29.07.2025 10:48:22
Urządzenie
słowa kluczowe
Large
Slope
Klasyfikacje
CNS
CNSERPBASE Object Properties